LM5009AEVAL

LM5009AEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5009AEVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 75V. The circuit delivers load currents to 150 mA, with current limit set at a nominal 260 mA.

DC/DC-Wandler
LM5009A — Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), 6−95 V, großer Vin-Bereich, 150 mA, konstant aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5009AEVAL/NOPB — LM5009A 150 mA, 100V Wide Vin Step-Down Switching Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5009AEVAL/NOPB — LM5009A 150 mA, 100V Wide Vin Step-Down Switching Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1955 LM5009A Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM5009AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos