LM5009EVAL

LM5009EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM5009 150mA, 100V Step-Down Switching Regulator

Merkmale
  • Integrated N-Channel MOSFET
  • Guaranteed 150mA output current capability
  • Ultra-Fast Transient Response
  • No loop compensation required
  • Vin feed forward provides constant operating frequency
  • Switching frequency can exceed 600kHz
  • Highly efficient operation
  • 2% accurate 2.5V feedback from - 40°C to 125°C
  • Internal startup regulator
  • Intelligent current limit protection
  • External shutdown control
  • Thermal shutdown
  • MSOP-8 and thermally enhanced LLP packages

 

DC/DC-Wandler
LM5009 — Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), großer Eingangsbereich, 9,5–95 V, 150 mA, mit konstanter Eins
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5009EVAL/NOPB — 150mA, 100V Wide Vin Step-Down Switching Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5009EVAL/NOPB — 150mA, 100V Wide Vin Step-Down Switching Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1445 LM5009 Evaluation Board (Rev. D) 30.04.2013
Zertifikat LM5009EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos