LM5010-EVAL

LM5010-EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM5010 High Voltage 1A Step Down Switching Regulator

Merkmale
  • Input Voltage Range: 8 V to 75 V
  • Valley Current Limit at 1.25 A
  • Switching Frequency Can Exceed 1 MHz
  • Integrated N-Channel Buck Switch
  • Integrated Startup Regulator
  • No Loop Compesation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Operating Frequency Remains Constant With Load and Line Variations
  • Maximum Duty Cycle Limited During Startup
  • Adjustable Output Voltage
  • Precision 2.5 V Feedback Reference
  • Thermal Shutdown

Applications:

  • High Efficiency Point-Of-Load (POL) Regulator
  • Non-Isolated Telecommunications Buck Regulator
  • Secondary High Voltage Post Regulator
  • Automotive Systems

 

DC/DC-Wandler
LM5010 — Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), 8−75 V, großer Vin-Bereich, 1 A, konstant aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5010 EVAL/NOPB — Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5010 EVAL/NOPB — Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1352 LM5010 Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM5010-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM5010 EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos