LM5010AEVAL

LM5010AEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM5010A High Voltage 1A Step Down Switching Regulator

Merkmale
  • Wide 6V to 75V input voltage range
  • Valley current limiting at 1.25A
  • Programmable switching frequency up to 1MHz
  • Integrated 80V N-Channel buck switch
  • Integrated high voltage bias regulator
  • No loop compensation required
  • Ultra-fast transient response
  • Nearly constant operating frequency with line and load variations
  • Adjustable output voltage
  • 2.5V, ±2% feedback reference
  • Programmable soft-start
  • Thermal shutdown

Applications

  • Non-isolated telecommunications regulator
  • Secondary side post regulator
  • Power supply for Automtive Electronics

 

DC/DC-Wandler
LM5010A — Nicht synchroner Abwärtsregler), 6−75 V, großer Vin-Bereich, 1 A, konstant aktiv LM5010A-Q1 — Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), Automotive Grade 0 und 1, großer Vin-Bereich 6–75 V, 1 A, kon
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5010AEVAL/NOPB — Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5010AEVAL/NOPB — Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator
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
* EVM User's guide AN-1423 LM5010A Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM5010AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos