LM5013-Q1EVM

LM5013-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM5013-Q1EVM verfügt über einen 100-V-DC/DC-Abwärtsregler, der asynchrone Gleichrichtung verwendet und einen hohen Wandlungswirkungsgrad erreicht. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 15 V bis 100 V und bietet einen geregelten 12-V-Ausgang bei 300 kHz Schaltfrequenz. Das Moduldesign verwendet den asynchronen Abwärtswandler LM5013-Q1 mit großem Eingangsspannungsbereich (großer VIN-Bereich), großem Tastverhältnis-Bereich, integriertem High-Side-Leistungs-MOSFET, zyklusweisem Überstromschutz und präziser Aktivierung. Mit der Automobilzulassung gemäß AEC-Q100 Grade 1 ist der LM5013-Q1 für den Betrieb über einen Sperrschichttemperaturbereich von ‑40 bis +150 Grad Celsius ausgelegt. Der LM5013-Q1 ist in einem 8-poligen SO PowerPAD™-Gehäuse erhältlich, um DC/DC-Lösungen mit hoher Dichte und geringer Komponentenanzahl zu ermöglichen.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Strombegrenzung
  • Eingangsspannungsbereich: 15-V bis 100-V
DC/DC-Wandler
LM5012 — Asynchroner DC/DC-Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ, 6 bis 100 V Eingang, 2,5 A LM5012-Q1 — Asynchroner 2,5-A-DC/DC-Wandler mit 6-V- bis 100-V-Eingang für den Automobilbereich LM5013 — Nichtsynchroner-DC/DC-Abwärtswandler, 6-V- bis 100-V-Eingang, 3,5 A, mit extrem niedrigem Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5013-Q1EVM — LM5013-Q1 evaluation module 100-V input, 3.5-A non-synchronous buck dc/dc converter

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
LM5013 — Nichtsynchroner-DC/DC-Abwärtswandler, 6-V- bis 100-V-Eingang, 3,5 A, mit extrem niedrigem Ruhestrom
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5013-Q1EVM — LM5013-Q1 evaluation module 100-V input, 3.5-A non-synchronous buck dc/dc converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Produkte
DC/DC-Wandler
LM5013 — Nichtsynchroner-DC/DC-Abwärtswandler, 6-V- bis 100-V-Eingang, 3,5 A, mit extrem niedrigem Ruhestrom
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
* EVM User's guide LM5013-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 01.11.2021
Zertifikat LM5013-Q1EVM Declaration of Conformity 09.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos