LM5015ISOEVAL

LM5015ISOEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

High Voltage Monolithic Two-Switch Forward Isolated DC-DC Converter Evaluation Board

Merkmale
  • Input voltage: 36V to 72V
  • Isolated output voltage: 5V
  • Output current: 0A minimum, 2.5A nominal, and 3A maximum
  • Input UVLO threshold: 34V nominal
  • Measured efficiency: 86% (VIN = 48V, IOUT = 2.5A)
  • Switching frequency: 300 kHz
  • Ability to synchronize to external clock
  • Ability to be remote controlled (enable/disable)
  • Two layer PC board and top side component placement configurable as either forward (factory default) or a flyback regulator
  • Board size (WxLxH): 2.5 in. x 3.5 in. x 0.63 in
DC/DC-Wandler
LM5015 — Monolithischer DC/DC-Vorwärtsregler mit zwei Schaltern, 4,25−75 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5015ISOEVAL/NOPB — High Voltage Monolithic Two-Switch Forward Isolated DC-DC Converter Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5015ISOEVAL/NOPB — High Voltage Monolithic Two-Switch Forward Isolated DC-DC Converter Evaluation Board
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1352 LM5010 Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
* EVM User's guide LM5015 Non-Isolated Two-Switch DC-DC Regulator Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
* EVM User's guide LM5015 Isolated Two-Switch DC-DC Regulator Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM5015ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos