LM5017EVAL

LM5017EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5017 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.

DC/DC-Wandler
LM25017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 650 mA, konstant aktiv LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5017EVAL/NOPB — Evaluierungsplatine für synchronen Abwärtsregler LM5017 mit breitem Eingangsspannungsbereich

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5017EVAL/NOPB — Evaluierungsplatine für synchronen Abwärtsregler LM5017 mit breitem Eingangsspannungsbereich
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 13.08.2013
* EVM User's guide AN-2200 LM5017 Evaluation Board (Rev. B) 30.04.2013
Zertifikat LM5017EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos