LM5017ISOEVAL

LM5017ISOEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM5017 Constant-On-Time regulator. LM5017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating isolated buck converter.

Merkmale
  • Input Range: 20V to 100V
  • Primary Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary + Secondary): 300 mA
  • Maximum Power Output: 3W
  • Nominal Switching Frequency: 750 kHz
  • Efficiency (FIN = 48V, IOUT2 = 300 mA): 76 percent
  • Board size: 2 inch x 2 inch
DC/DC-Wandler
LM25017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 650 mA, konstant aktiv LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5017ISOEVAL/NOPB — LM5017 Isolated Bias Supply Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5017ISOEVAL/NOPB — LM5017 Isolated Bias Supply Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 13.08.2013
Zertifikat LM5017ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos