LM5018EVAL

LM5018EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5018 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.

Merkmale
  • Input Voltage Range: 12V to 100V
  • Output Voltage: 10V
  • Output Current 300 mA
  • Nominal Switching Frequency ~ 440 kHz
  • Measured Efficiency: 88.4% at 300 mA and VIN = 24V
  • Board Size 5.5 cm x 4.5 cm
DC/DC-Wandler
LM25018 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv LM5018 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5018EVAL/NOPB — LM5018 Wide Vin Synchronous Buck Regulator Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5018EVAL/NOPB — LM5018 Wide Vin Synchronous Buck Regulator Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-2237 LM5018 Buck Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM5018EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos