LM5018QUICK-CALC

LM5018QUICK-CALC

Downloads

Überblick

LM5018 Quick Start Calculator is an easy to use excel based design tool for LM5018 based buck converter design. The design tool has all the design equations embedded and an example default design. The user can modify the design input parameters such as the input voltage range, output voltage, load current, and frequency and quickly tweak the design according to his or her application needs.

This tool can be downloaded for off-line use.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

LM5018QUICK-CALC — LM5018 Buck Regulator Quick Start Component Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
LM5018 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv
Download-Optionen

LM5018QUICK-CALC — LM5018 Buck Regulator Quick Start Component Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2012
Produkte
DC/DC-Wandler
LM5018 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc055 or www.ti.com/lit/xx/snvc055/snvc055.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC055. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos