LM5019EVAL

LM5019EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5019 evaluation board provides the designer with a fully functional buck regulator employing the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.

Merkmale
  • Input Voltage Range: 12.5V to 100V
  • Output Voltage: 10V
  • Output Current 100 mA
  • Nominal Switching Frequency ~ 440 kHz
  • Measured Efficiency: 88.4% at 300 mA and VIN = 24V
  • Board Size 5.5 cm x 4.5 cm
DC/DC-Wandler
LM25019 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv LM5019 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5019EVAL/NOPB — LM5019 Wide Vin Synchronous Buck Regulator Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5019EVAL/NOPB — LM5019 Wide Vin Synchronous Buck Regulator Evaluation Board
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 13.08.2013
* EVM User's guide AN-2240 LM5019 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM5019EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos