LM5019ISOEVAL

LM5019ISOEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5019ISOEVAL evaluation board facilitates evaluation of the LM5019 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator. An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM5019 the Constant On-Time regulator. The LM5019 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

Merkmale
  • Input Voltage Range: 20V to 100V
  • Primary Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary and Secondary): 100 mA
  • Maximum Power Output: 1W
  • Nominal Switching Frequency 750 kHz efficiency (FIN = 24V, IOUT2 = 100mA
  • 70% Board Size: 2 inch x 2 inch
DC/DC-Wandler
LM25019 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv LM5019 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5019ISOEVAL/NOPB — LM5019 Isolated Bias Supply Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5019ISOEVAL/NOPB — LM5019 Isolated Bias Supply Evaluation Board
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 13.08.2013
* EVM User's guide AN-2240 LM5019 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM5019ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos