LM5020EVAL

LM5020EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board

Merkmale
  • Internal start-up bias regulator
  • Error amplifier
  • Precision voltage reference
  • Programmable softstart
  • 1 A peak gate driver
  • Maximum duty cycle limiting (80% for LM5020-1 or 50% for LM5020-2)
  • Programmable line under voltage lockout (UVLO) with adjustable hysteresis
  • Cycle-by-cycle over-current protection
  • Slope compensation (LM5020-1)
  • Programmable oscillator frequency with synchronization capability
  • Current sense leading edge blanking
  • Thermal shutdown protection

 

AC/DC-Controller
LM5020 — 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5020EVAL/NOPB — 100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5020EVAL/NOPB — 100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1314 LM5020 Evaluation Board (Rev. B) 06.05.2013
Zertifikat LM5020EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos