LM5022EVAL

LM5022EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5022EVM evaluation module (EVM) is a fixed frequency (500-kHz) non-synchronous boost converter providing fixed 40.0-V output at up to 500 mA from a 9-V to 16-V input. The EVM is designed to start up from a single supply, with no additional bias voltage required for start-up. The module uses the LM5022 non-synchronous current-mode control boost controller. LM5022EVM is designed to demonstrate the LM5022 in a typical system while providing a number of test points to evaluate the performance of the LM5022 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

Merkmale
  • Internal 60V Startup Regulator
  • 1A Peak MOSFET Gate Driver
  • VIN Range 6V to 60V
  • Duty Cycle Limit of 90%
  • Programmable UVLO with Hysteresis
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • External Sychronizable (AC-coupled)
  • Single Resistor Oscillator Frequency Set
  • Slope Compensation
  • Adjustable Soft-start
  • MSOP-10 Package

Applications:

  • Boost Converter
  • SEPIC Converter

 

DC/DC-Controller
LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5022EVAL/NOPB — 60V Wide Vin Low Side Controller for Boost Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5022EVAL/NOPB — 60V Wide Vin Low Side Controller for Boost Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1557 LM5022 Evaluation Board (Rev. C) 06.05.2013
Zertifikat LM5022EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos