LM5025AEVAL

LM5025AEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Die LM5025A-Evaluierungsplatine wurde entwickelt, um Entwickelnden einen voll funktionsfähigen Leistungswandler auf der Basis der Aktivklemmen-Vorwärtstopologie zur Evaluierung des LM5025A-Controllers bereitzustellen. Die Evaluierungsplatine ist in einem Half-Brick-Format nach Industriestandard eingebaut.

Merkmale
  • Interner Vorspannungsregler für den Start
  • 3-A-Compound-Haupt-Gate-Treiber
  • Programmierbare Leitungsunterspannungsabschaltung (Under-Voltage Lockout, UVLO) mit einstellbarer Hysterese
  • Spannungsmodussteuerung mit Feed-Forward
  • Einstellbarer Überstromschutz mit Dualmodus
  • Programmierbare Überlappung oder Totzeit zwischen dem Haupt- und dem Aktivklemmenausgang
  • Volt x zweite Klemme
  • Programmierbarer Softstart
  • Austastung der vorderen Flanke
  • Programmierbarer Oszillator mit Einzelwiderstand
  • AUFWÄRTS-/ABWÄRTS-Synchronisierungsfunktion des Oszillators
  • 5-V-Präzisionsreferenz
  • Thermische Abschaltung

 

AC/DC-Controller
LM5025A — PWM-Controller mit 90 V aktivem Klemmspannungs-Modus und P oder N-Kanal-Klemmen-FET und 0,5V CS-Schw
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5025AEVAL/NOPB — Active Clamp Voltage Mode PWM Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5025AEVAL/NOPB — Active Clamp Voltage Mode PWM Controller
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
* EVM User's guide AN-1345 LM5025A Evaluation Board (Rev. B) 06.05.2013
Zertifikat LM5025AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos