LM5034EVAL

LM5034EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Hochspannungs-Controller LM5034 mit Dual-Interleave-Strommodus mit Aktivklemme

Merkmale
  • Zwei unabhängige PWM-Strommodi
  • Integrierter Hochspannungsanlaufregler
  • 2,5-A-Compound-Hauptausgangs-Gate-Treiber
  • Einzelwiderstands-Oszillator-Einstellung auf 2 MHz
  • Synchronisierbarer Oszillator
  • Aktivklemmen-Gate-Treiber für P-Kanal-MOSFETs
  • Einstellbare Überlappungszeit des Gate-Treibers
  • Programmierbares maximales Tastverhältnis
  • Maximales Tastverhältnis-Foldback bei Hochleitungsspannung
  • Einstellbarer Timer für Hiccup-Modus-Strombegrenzung
  • Integrierte Anstiegskompensation
  • Einstellbare Leitungsunterspannungsabschaltung
  • Unabhängig einstellbarer Softstart (jeder Regler)
  • Direkte Schnittstelle mit Optokoppler-Transistor
  • Thermische Abschaltung

Anwendungen

  • Telekommunikationsleistungswandler
  • Industrielle Leistungswandler
  • +42-V-Automobilsysteme

 

AC/DC-Controller
LM5034 — Zweifach-Active-Clamp Strommodus-Controller, 100 V, phasenverschoben, mit FET mit P-Kanal-Klemme
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5034EVAL/NOPB — High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller with Active Clamp

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5034EVAL/NOPB — High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller with Active Clamp
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
* EVM User's guide AN-1370 LM5034 Evaluation Board (Rev. A) 06.05.2013
Zertifikat LM5034EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos