LM5035CEVAL

LM5035CEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Die LM5035C-Evaluierungsplatine bietet Entwicklungsingenieuren einen voll funktionsfähigen Leistungswandler auf Basis der Halbbrückentopologie zur Evaluierung des LM5035C-Controllers. Der LM5035C ist eine Funktionsvariante des Halbbrücken-PWM-Controllers LM5035B. Die Amplitude der SR-Steuersignale beträgt 5 V anstelle des VCC-Pegels. Die Evaluierungsplatine ist in einem Quarter-Brick-Format nach Industriestandard erhältlich.

AC/DC-Controller
LM5035 — PWM-Controller mit integrierten Halbbrücken- und SyncFET-Treibern LM5035B — PWM-Controller mit integrierten Halbbrücken- und SyncFET-Treibern mit erhöhter maximaler Einschaltda LM5035C — PWM-Controller mit integrierter Halbbrücke und SyncFET-Treiberausgang für 5V mit erhöhter maximaler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5035CEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5035C

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5035CEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5035C
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
* EVM User's guide AN-2043 LM5035C Evaluation Board (Rev. A) 06.05.2013
Zertifikat LM5035CEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos