LM5050MK-1EVAL

LM5050MK-1EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5050-1 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5050-1 OR-ing Diode Controller. One high side N-channel power MOSFET is used. The evaluation board is designed to highlight applications with a small solution size.

Merkmale

Contents:

  • Assembled LM5050MK-1EVAL Board
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM5050-1 — IQ ORing FET-Controller, 5 bis 75 V, 400 μA LM5050-1-Q1 — 5-V bis 75-V 400-uA IQ ORing FET-Controller für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5050MK-1EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5050-1

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5050MK-1EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5050-1
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2087 LM5050-1EVAL Evaluation Board (Rev. A) 06.05.2013
Zertifikat LM5050MK-1EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM5050MK-1EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos