LM5060EVAL

LM5060EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Die LM5060-Evaluierungsplatine wurde entwickelt, um die Fähigkeiten des Highside-Schutz-Controllers LM5060 mit niedrigem Ruhestrom zu demonstrieren. Es dient zur Auswertung der Funktionen des LM5060. Ein N-Kanal-Higside-Leistungs-MOSFET wird verwendet. Die Evaluierungsplatine wurde entwickelt, um Anwendungen mit einer kleinen Lösungsgröße hervorzuheben.

Hot-Swap-Controller
LM5060 — High-Side-Schutz-Controller, 5,5 bis 65 V LM5060-Q1 — High-Side-Schutz-Controller für die Automobil-Elektronik mit 5,5 bis 65 V.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5060EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5060

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5060EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5060
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
* EVM User's guide AN-2000 LM5060EVAL Evaluation Board (Rev. C) 06.05.2013
Zertifikat LM5060EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos