LM5066H1EVM

LM5066H1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt das LM5066H1EVM. Das LM5066H1EVM enthält Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den LM5066H1-Hot-Swap-Controller. Der LM5066H1-Baustein kombiniert einen hochleistungsfähigen Hot-Swap-Controller mit einer PMBus-Schnittstelle, um die elektrischen Betriebsbedingungen von Systemen, die an einen Backplane-Strombus angeschlossen sind, genau zu messen, zu schützen und zu steuern.

Merkmale
  • 40 V bis 60 V (typisch) Betrieb
  • Programmierbare Überstromschwelle von 40 A bis 200 A unter Verwendung von PMBus
  • Einstellbare Anstiegsgeschwindigkeitssteuerung der Ausgangsspannung
  • Einstellbarer Transientenstrom-Austastungstimer unter Verwendung von PMBus
  • TVS-Diode für den Eingang und Schottky-Diode für den Schutz vor Ausgangsspannungstransienten
  • Programmierbare Strom- und Leistungsbegrenzung für vollständigen SOA-Schutz
Hot-Swap-Controller
LM5066H — Erweiterter Hot-Swap-Controller, 5,5 bis 90 V, mit I/V/P-Überwachung und PMBus™-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5066H1EVM — LM5066H1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5066H1EVM — LM5066H1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

LM5066HXEVM-GUI — LM5066Hx-Evaluierungsmodul-GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Hot-Swap-Controller
LM5066H — Erweiterter Hot-Swap-Controller, 5,5 bis 90 V, mit I/V/P-Überwachung und PMBus™-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5066H1EVM — LM5066H1 – Evaluierungsmodul

LM5066HXEVM-GUI — LM5066Hx-Evaluierungsmodul-GUI

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 19.12.2025
Produkte
Hot-Swap-Controller
LM5066H — Erweiterter Hot-Swap-Controller, 5,5 bis 90 V, mit I/V/P-Überwachung und PMBus™-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5066H1EVM — LM5066H1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

https://dev.ti.com/gallery/view/PowerSwitches/LM5066Hx/ver/1.0.0/

Neuheiten

  • New GUI for LM5066Hx device
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
* EVM User's guide LM5066H1 Evaluation Module User's Guide 18.12.2025
Zertifikat LM5066H1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos