LM5069EVAL

LM5069EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5069EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for positive voltage systems. This board contains an LM5069-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test & evaluate it, and how to change the components for a specific application. The LM5069 data sheet is available from www.ti.com.

Merkmale
  • Adjustable current limit
  • Circuit breaker function for severe over-current events
  • Internal high side charge pump and gate driver for external N-channel MOSFET
  • Adjustable under-voltage lockout (UVLO) and hysteresis
  • Adjustable over-voltage lockout (OVLO) and hysteresis
  • Initial insertion timer allows ringing and transients to subside after system connection
  • Programmable fault timer avoids nuisance trips
  • Active high open drain POWER GOOD output
  • Available in latched fault and automatic restart versions
  • MSOP-10 Package

Applications:

  • Server Backplane Systems
  • Base Station Power Distribution Systems
  • Solid State Circuit Breaker
  • 24V/48V Industrial Systems

 

Hot-Swap-Controller
LM5069 — Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung TPS2493 — Hot-Swap-Controller für 9 V bis 80 V mit Leistungsbegrenzung, Auto-Retry-Option und analoger Stromüb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5069EVAL/NOPB — Positiver Hochspannungs-Hot-Swap / Eingangsstromregler mit Leistungsbegrenzung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5069EVAL/NOPB — Positiver Hochspannungs-Hot-Swap / Eingangsstromregler mit Leistungsbegrenzung
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1326 LM5068 Evaluation Board (Rev. A) 06.05.2013
* EVM User's guide AN-1522 LM5069 Evaluation Board (Rev. B) 06.05.2013
Zertifikat LM5069EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Robust Hot Swap Design (Rev. A) 08.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos