LM5085EVAL

LM5085EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5085 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the LM5085 PFET switching controller which uses the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 5V output over an input range of 5.5V to 55V. The circuit delivers load currents to 4.5A, with current limit set at ≅7.6A. The board is populated with all components except C5.

Merkmale
  • Input Voltage: 5.5V to 55V, 60V maximum
  • Output Voltage: 5V
  • Maximum load current: 4.5A for VIN >8V
  • Minimum load current: 0A
  • Current Limit Threshold: ≅7.6A
  • Measured Efficiency: 97.2% (VIN 5.5V, IOUT = 0.6Amps)
  • Nominal Switching Frequency: 300 kHz
  • Size: 3.1 in. x 1.5 in. x 0.78 in

 

DC/DC-Controller
LM5085 — Konstant aktiver asynchroner PFET-Abwärtsregler, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5–75 V LM5085-Q1 — Nicht synchroner PFET-Abwärtsregler, Automotive Grade, großer Vin-Bereich 4,5–75 V, mit konstanter E
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5085EVAL/NOPB — LM5085 – PFET-Abwärts-Schaltregler mit konstanter Einschaltdauer bei 75 V und großem Vin

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5085EVAL/NOPB — LM5085 – PFET-Abwärts-Schaltregler mit konstanter Einschaltdauer bei 75 V und großem Vin
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
* EVM User's guide AN-1878 LM5085 Evaluation Board (Rev. B) 30.04.2013
Zertifikat LM5085EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos