LM50HVEVM

LM50HVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM50HV-Evaluierungsmodul (EVM) verfügt über einen einpoligen Wechselschalter (Single-Pole Double-Throw, SPDT), mit dem Benutzende eine Stromversorgung über Testpunkte anschließen können. Das LM50HVEVM verwendet einen MSP430F5528-Mikrocontroller zusammen mit einer USB-Schnittstelle, um Benutzenden die Möglichkeit zu geben, Ergebnisse zu protokollieren und eine Schnittstelle mit dem LM50HV-Analogausgang herzustellen. Das EVM ist in zwei Abschnitte unterteilt: den Mikrocontrollerabschnitt und den Sensorabschnitt. Der Sensorabschnitt kann vom Mikrocontrollerabschnitt getrennt werden. Die Sensorseite des EVM muss erneut mit der Mikrocontrollerseite verbunden werden, um den LM50HV in einer Umgebung mit hohen Temperaturen zu betreiben. Das EVM verfügt über einen einpoligen Wechselschalter, mit dem Benutzende den LM50HV in Systemen evaluieren können, die eine VDD verwenden, die höher ist als die standardmäßige 3,3-V-Konfiguration.

Merkmale
  • Die benutzerfreundliche cloudbasierte GUI steht online zur Verfügung und kann für die Offline-Verwendung heruntergeladen werden
  • Analoger LM50HV-Temperatursensor-IC
  • Teilbare Sensorplatine LM50HV
  • SPDT-Schalter zum Anschließen der externen Stromversorgung
  • Datenprotokollierung mit in den MCU integriertem ADC
Analoge Temperatursensoren
LM50-Q1 — Temperatursensor, Automotive Grade, ±3 °C Analog Ausgang, mit 10 mV/°C Gain
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM50HVEVM — LM50 high-voltage evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM50HVEVM — LM50 high-voltage evaluation module
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
* EVM User's guide LM50HV Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12.09.2025
Zertifikat LM50HVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos