LM5113LLPEVB

LM5113LLPEVB

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine LM5113 wurde entwickelt, um Entwicklungsingenieuren einen synchronen Abwärtswandler zur Evaluierung des LM5113 bereitzustellen, eines Galliumnitrid (GaN)-FET-Treibers mit 100 V-Halbbrücken-Anreicherungsmodus. Der Spannungsmodus-Controller LM5025 mit aktiver Klemmschaltung wird verwendet, um die PWM-Signale des Abwärtsschalters und des synchronen Schalters zu erzeugen.

Merkmale

Inhalt:

  • Montierte LM5113-Evaluierungsplatine
  • LM5113-Anwendungshinweis 2149
Halbbrückentreiber
LM5113-Q1 — Automotive, 1.2A/5A 100V half-bridge gate driver with 4V UVLO for GaNFET
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5113LLPEVB/NOPB — LM5113 100 V 1.2-A / 5-A, Half-Bridge Gate Driver for Enhancement Mode GaN FETs Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5113LLPEVB/NOPB — LM5113 100 V 1.2-A / 5-A, Half-Bridge Gate Driver for Enhancement Mode GaN FETs Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-2149 LM5113 Evaluation Board User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 27.03.2024
Zertifikat LM5113LLPEVB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos