LM5114BSDEVAL

LM5114BSDEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Der LM5114 ist ein einzelner Low-Side-Gate-Treiber mit einer Spitzen-Senken-/Quellantriebsstromfähigkeit von 7,6 A/1,3 A. Er kann zum Antrieb von Standard-Si-MOSFETs oder Anreicherungs-GaN-FETs in Aufwärtstypkonfigurationen oder zum Antrieb sekundärer synchroner FETs in isolierten Topologien verwendet werden. Die LM5114-Evaluierungsplatine bietet Entwickelnden einen voll funktionsfähigen DC/DC-Aufwärtswandler zur Evaluierung des LM5114. Ein 100-V-Anreicherungs-GaN-FET (EPC2001) wird als Aufwärtsleistungsschalter verwendet. Die Steuerschaltung wird mit dem LM5020 implementiert, einem 100-V-Strommodus-PWM-Controller. Die Evaluierungsplatine hat folgende Spezifikationen:

  • Betriebseingangsspannung: 24 V bis 66 V
  • Ausgangsspannung: 75 V
  • Ausgang (Strom): 2 A
  • Gemessener Wirkungsgrad bei 48 V: 97 % bei 2 A
  • Betriebsfrequenz: 500 kHz
  • Leitungs-UVLO: 23,6 V (steigend) / 21,6 V (abfallend)
  • Platinengröße: 2,99 x 3,26 Zoll

Die Platine besteht aus 2 Schichten aus 2 Unzen Kupfer auf einem FR4-Material mit einer Dicke von 0,050 Zoll.

Merkmale
  • Unabhängige Quell- und Senkenausgänge für steuerbare Anstiegs- und Abfallzeiten
  • Einzelne Stromversorgung von +4 V bis +12,6 V
  • 7,6 A/1,3 A Spitzen-Senken-/Quellantriebsstrom
  • 0,23 Ω Open-Drain-Pull-down-Senkenausgang
  • 2 Ω Open-Drain-Pull-up-Quellausgang
  • Ausschalt-Pull-down-Klemme
  • 12 ns (typ.) Ausbreitungsverzögerung
  • Anpassung der Verzögerungszeit zwischen invertierenden und nicht invertierenden Eingängen
  • Logikeingänge mit bis zu +14 V (unabhängig von VDD-Spannung)
  • Umgebungstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C
  • Pin-zu-Pin-kompatibel mit MAX5048
Low-Side-Treiber
LM5114 — 14V VDD, 1.3A/7.6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs for GaN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5114BSDEVAL/NOPB — LM5114 Boost Gate Driver Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5114BSDEVAL/NOPB — LM5114 Boost Gate Driver Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-2206 LM5114 Evaluation Board (Rev. A) 03.05.2013
Zertifikat LM5114BSDEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos