LM5116-12EVAL

LM5116-12-Evaluierungsplatine

LM5116-12EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5116-12 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5116 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with a 5A current capability. The operating input voltage ranges from 15V to 80V. The design operates at 250kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 4 layers, 2 ounce copper top and bottom 1 ounce copper internal layers on FR4 material with a thickness of 0.06 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM5116 datasheet for complete circuit design information.

DC/DC-Controller
LM5116 Synchroner Abwärts-Controller (Buck), 6−100 V, großer Vin-Bereich, Strommodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5116-12EVAL/NOPB — LM5116-12 Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5116-12EVAL/NOPB LM5116-12 Evaluation Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1713 LM5116-12 Evaluation Board (Rev. A) 24.04.2013
Zertifikat LM5116-12EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos