LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

Downloads

Überblick

Willkommen beim Schnellstart-Designtool LM5116, LM5116WG und LM25116. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungsingenieure und ermöglicht diesen das Design eines DC/DC-Abwärtsreglers basierend auf einem Synchron-Abwärtsregler aus dieser Produktfamilie. Somit kann der Benutzer schnell zu einem optimierten Design gelangen, welches den Anwendungsanforderungen entspricht.

Merkmale
  • Bestimmung der Werte für die Leistungsstufenkomponenten, einschließlich der Abwärtsinduktion sowie der Eingangs- und Ausgangskapazität
  • Auswahl des Kondensatorrampenwerts für die Steuerung des emulierten Spitzenstroms
  • Prüfung der Komponenten für Softstart, Eingangsspannungs-UVLO, Strommessung und Ausgangsspannungssollwert
  • Optimierung der Kompensationswerte und der Pol-/Nullstellenplatzierung im Hinblick auf die Stabilität des Regelkreises
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

LM(2)5116/WG Quick Start Component Calculator —

Unterstützte Produkte und Hardware

LM(2)5116/WG Quick Start Component Calculator

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 26.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos