LM5116EVAL

LM5116EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM5116 Wide Range Synchronous Buck Controller

Merkmale
  • Emulated peak current mode
  • Wide operating range up to 100V
  • Low IQ sleep mode (<10µA)
  • Drives standard or logic level MOSFETs
  • Robust 2A peak gate drive
  • Free-run or synchronous operation to 1MHz
  • Optional diode emulation mode
  • Programmable output from 1.215V to 80V
  • Precision 1.5% voltage reference
  • Programmable current limit
  • Programmable soft-start
  • Programmable line under-voltage lockout
  • Automatic switch to external bias supply
  • TSSOP-20EP exposed pad
  • Thermal shutdown

 

DC/DC-Controller
LM5116 — Synchroner Abwärts-Controller (Buck), 6−100 V, großer Vin-Bereich, Strommodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5116EVAL/NOPB — LM5116 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5116EVAL/NOPB — LM5116 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1596 LM5116 Evaluation Board (Rev. C) 24.04.2013
Zertifikat LM5116EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos