LM5118EVAL

Evaluierungsplatine für den LM5118 Abwärts-/Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich

LM5118EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5118 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck-boost power converter to evaluate the LM5118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board's wide input voltage range is from 75V to 5V, with operation down to 3V with some component changes. The evaluation board operates at 300 kHz, a good compromise between conversion efficiency, tradeoffs between buck and buck-boost mode requirements, and converter size. The printed circuit board consists of 4 layers with 2 ounce copper top and bottom, and 1 ounce copper on internal layers. The board is constructed with FR4 material. The application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM5118 data sheet and quick start for more complete circuit and design information.

DC/DC-Controller
LM5118 Asynchroner Abwärts-Aufwärtswandler, weiter Eingangsspannungsbereich, 3-75 V, Strommodus LM5118-Q1 3 V bis 75 V, großer VIN, nicht synchroner Abwärts/Aufwärtsregler mit Strommodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5118EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5118 Wide Vin Buck-Boost Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5118EVAL/NOPB Evaluation Board for the LM5118 Wide Vin Buck-Boost Controller

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1819 LM5118 Evaluation Board (Rev. B) 17.01.2014
Zertifikat LM5118EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch AN-2178 LM5118 Four Switch Conversion (Rev. E) 06.05.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos