LM5119EVAL

LM5119EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM5119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 10V and 5V outputs over an input range of 14V to 55V. Also the evaluation board can be easily configured for a single 10V, 8A regulator.

DC/DC-Controller
LM5119 — Zweifacher Synchron-Abwärtsregler im Strommodus, großer Eingangsspannungsbereich von 5,5–65 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5119EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5119 Wide Vin Dual Synchronous Buck Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5119EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5119 Wide Vin Dual Synchronous Buck Controller
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
* EVM User's guide AN-2065 LM5119 Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LM5119EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos