LM5122EVM-1PH

LM5122EVM-1PH Evaluierungsmodul für synchronen Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich

LM5122EVM-1PH

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5122EVM-1PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 24V output at up to 4.5A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.

Merkmale
  • 9V to 20V Input Range
  • 24V/4.5A output
  • 250kHz switching frequency
  • Selectable light load switching mode
  • Easy accessible test points
DC/DC-Controller
LM5122 Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6 LM5122-Q1 3-V- bis 65-V-Synchron-Aufwärtsregler im Strommodus mit mehrphasigem Betrieb und großem VIN-Bereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5122EVM-1PH — LM5122 Wide Vin Synchronous Boost Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5122EVM-1PH LM5122 Wide Vin Synchronous Boost Controller Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM5122-BOOST-CALC — LM5122 quick start calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5122 Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6 LM5122-Q1 3-V- bis 65-V-Synchron-Aufwärtsregler im Strommodus mit mehrphasigem Betrieb und großem VIN-Bereich LM5122ZA Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5122EVM-1PH LM5122EVM-1PH Evaluierungsmodul für synchronen Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich LM5122EVM-2PH LM5122EVM-2PH Evaluierungsmodul für synchronen Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich

LM5122-BOOST-CALC LM5122 quick start calculator

close
Version: 1.1.0
Veröffentlichungsdatum: 01.05.2025
Produkte
DC/DC-Controller
LM5122 Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6 LM5122-Q1 3-V- bis 65-V-Synchron-Aufwärtsregler im Strommodus mit mehrphasigem Betrieb und großem VIN-Bereich LM5122ZA Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5122EVM-1PH LM5122EVM-1PH Evaluierungsmodul für synchronen Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich LM5122EVM-2PH LM5122EVM-2PH Evaluierungsmodul für synchronen Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich

Versionsinformationen

The LM5122 Quickstart Calculator tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM5122 as regulation IC.


Version History

1.0.0 Initial Release

1.1.0 Adjusted compensation network calculation
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
* EVM User's guide LM5122EVM-1PH User's Guide 22.04.2013
Zertifikat LM5122EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos