LM5123EVM-BST

LM5123EVM-BST

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5123EVM-BST-Evaluierungsmodul zeigt die Merkmale und die Leistung des synchronen Aufwärtsreglers LM5123-Q1 mit großem Eingangsspannungsbereich. Die Standardkonfiguration ist so ausgelegt, dass sie einen geregelten Ausgang von 24 V bei 100 W aus einer Eingangsspannung von 9 V bis 18 V liefert und mit 440 kHz schaltet. Die Ausgangsspannung kann über den TRK-Pin des LM5123-Q1 dynamisch bis zu 45 V bei 100 W verändert werden.

Dieses EVM ist einfach zu konfigurieren. Es ermöglicht dem Benutzer, viele verschiedene Anwendungen mit demselben Modul zu testen. Die Funktionen umfassen: Betrieb mit niedrigem Ruhestrom (IQ), interne Rückkopplungswiderstände, Bypass-Betrieb, wenn VIN größer als VOUT ist, dynamische Ausgangsspannungsüberwachung, Power-Good-Anzeige (PGOOD), programmierbares Frequenz-Dithering, programmierbare Unterspannungsabschaltung (UVLO) und Überspannungsschutz.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 9 V bis 18 V
  • Ausgangsspannung von 24 V bei 100 W.
  • Schaltfrequenz: 440kHz
  • Dynamisch konfigurierbare Ausgangsspannung von bis zu 45 V bei 100 W.
DC/DC-Controller
LM5123-Q1 Synchroner Aufwärtsregler, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, geringer Ruhestrom LM51231-Q1 Synchroner Laderegler, großer VIN-Bereich, 2,2 MHz, mit Ausgangsspannungsverfolgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5123EVM-BST — LM5123 Boost-Controller – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5123EVM-BST LM5123 Boost-Controller – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLVRBJ1 — LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5123-Q1 Synchroner Aufwärtsregler, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, geringer Ruhestrom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5123EVM-BST LM5123 Boost-Controller – Evaluierungsmodul

SLVRBJ1 LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2021
Produkte
DC/DC-Controller
LM5123-Q1 Synchroner Aufwärtsregler, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, geringer Ruhestrom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5123EVM-BST LM5123 Boost-Controller – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbj1 or www.ti.com/lit/xx/slvrbj1/slvrbj1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBJ1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM5123EVM-BST Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 06.12.2021
Zertifikat LM5123EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 07.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos