LM5150RUMEVM

LM5150RUMEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM5150RUMEVM wurde entwickelt, um eine Mindestspannung von einer Fahrzeugbatterie während des Anlassens bereitzustellen, und bietet dem Entwicklungsingenieur einen voll funktionsfähigen Aufwärtswandler zur Evaluierung des Aufwärtsregler-ICs LM5150 für die Automobilbranche mit breitem VIN-Bereich und niedrigem Ruhestrom.

Zum ordnungsgemäßen Starten benötigt das EVM mindestens eine Ausgangsspannung von 5 V. Nach dem Start kann die Eingangsspannung auf 2,5 V sinken und auf bis zu 40 V steigen. Das EVM erzeugt mindestens 8,5 V bei einem Laststrom von bis zu 2,94 A. Wenn die Eingangs-/Ausgangsspannung hoch genug ist, um mindestens 8,5 V am Ausgang zu garantieren, schaltet sich der externe PMOS-Bypass-Schalter automatisch ein, um Energieverlust zu sparen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 40 V (5 V ist für den Start erforderlich)
  • 8,5 V Soll-Ausgangsspannung, wenn die Eingangsspannung unter den Zielwert abfällt
  • Bis zu 2,94A Ausgangsstromstärke
  • Typische Schaltfrequenz von 440 kHz
  • Automatische Bypass-Schaltersteuerung
DC/DC-Controller
LM5150-Q1 Aufwärtsregler für die Automobilindustrie, 1,5 bis 42 V VIN, niedriger Ruhestrom, mit Optionen für 6 LM51501-Q1 Aufwärtsregler für die Automobilindustrie, 1,5 bis 42 V VIN, niedriger Ruhestrom, mit Optionen für 6
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5150RUMEVM — LM5150RUM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5150RUMEVM LM5150RUM Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5150RUMEVM User's Guide 14.08.2017
Zertifikat LM5150RUMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos