LM5150RUMHDEVM

LM5150RUMHDEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM5150RUMHDEVM wurde entwickelt, um eine Mindestspannung von einer Fahrzeugbatterie während des Anlassens zu liefern. Es zeigt ein beispielhaftes Layout-Design mit hoher Dichte unter Verwendung des Aufwärtsregler-ICs LM5150 für die Automobilindustrie mit großem VIN-Bereich und niedrigem IQ-Wert.

Zum ordnungsgemäßen Starten benötigt das EVM mindestens eine Ausgangsspannung von 5 V. Nach dem Start kann die Eingangsspannung auf 3,2 V sinken und auf bis zu 40 V steigen. Das EVM liefert eine Spannung von mindestens 6,8 V bei Laststrom bis zu 1,1 A (kontinuierlich) oder 2,2 A (Spitze). Wenn die Eingangs-/Ausgangsspannung hoch genug ist, um eine garantierte Mindestspannung von 6,8 V am Ausgang bereitzustellen, wechselt der Baustein automatisch in den Standby-Modus mit niedrigem IQ.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,2 V bis 40 V (5 V ist für den Start erforderlich)
  • 6,8 V Soll-Ausgangsspannung, wenn die Eingangsspannung unter den Zielwert abfällt
  • Bis zu 2,2 A Ausgangsstrom (1,1 A kontinuierlich, 2,2 A Spitze)
  • Typische Schaltfrequenz von 440 kHz
  • Typische Schaltfrequenz von 2,2 MHz
DC/DC-Controller
LM5150-Q1 Aufwärtsregler für die Automobilindustrie, 1,5 bis 42 V VIN, niedriger Ruhestrom, mit Optionen für 6 LM51501-Q1 Aufwärtsregler für die Automobilindustrie, 1,5 bis 42 V VIN, niedriger Ruhestrom, mit Optionen für 6
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5150RUMHDEVM — LM5150RUMHDEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5150RUMHDEVM LM5150RUMHDEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5150RUMHDEVM User's Guide 14.08.2017
Zertifikat LM5150RUMHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos