LM5157EVM-BST

LM5157EVM-BST

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5157EVM-BST-Evaluierungsmodul zeigt die Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit des LM5157-Bausteins als Aufwärtswandler mit breitem Eingangsspannungsbereich und dualem Zufallsspektrum. Die Standardkonfiguration ist für einen geregelten Ausgang von 12 V bei 1,6 A von einem Eingang von 3 V bis 9 V ausgelegt (Last bei einem Eingang mit < 6 V um die Hälfte reduziert) und schaltet bei 2,1 MHz.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3 V bis 9 V
  • Ausgangsspannung von 12 V bei 1,6 A (Last bei einem Eingang mit < 6 V um die Hälfte reduziert)
  • Schaltfrequenz 2,1MHz
  • Duales Zufalls-Spreizspektrum
DC/DC-Wandler
LM5157 — 6/4 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektr LM5157-Q1 — 6 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektrum LM51571-Q1 — Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler, 4 A, 50 V, 2,2 MHz großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5157EVM-BST — LM5157 Evaluierungsmodul für Aufwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-020060 — Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-Anwend TIDA-020061 — PD-Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5157EVM-BST — LM5157 Evaluierungsmodul für Aufwärtswandler

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-020060 — Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-Anwend TIDA-020061 — PD-Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-
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
* EVM User's guide LM5157Q1EVM-BST User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos