TIDA-020061

TIDA-020061

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert ein Gerät mit eigener Stromversorgung (Powered Device, PD) zur Demonstration von Power over Data Lines (PoDL) in Automobilanwendungen. Das Design verwendet einen DP83TG720S-Q1 1000MBit/s Single-Pair-Ethernet (SPE)-PHY mit der Option, auf den DP83TC812S-Q1 SPE-PHY für den 100-MBit/s-Betrieb zu wechseln. Über ein Kopplungs- und Entkopplungsnetzwerk werden die Daten und die Stromversorgung des Single-Pair-Ethernet-Kabels (SPE) aufgeteilt.

Merkmale
  • Unterstützt 1000Base–T1 Ethernet für die Automobilindustrie
  • Platzbedarf kompatibel mit unserem 100Base-T1 SPE PHY
  • Dieses Design beinhaltet die Implementierung des Geräts mit eigener Stromversorgung, das über das Single-Pair-Ethernet-Kabel mit Strom versorgt wird
  • Für die Automobilindustrie zugelassenes Filternetzwerk zur Leistungskopplung und -entkopplung mit Verpolungsschutz
  • Implementierung von PoDL entsprechend den Anforderungen des Automobilmarktes durch Reduzierung der Kosten und Komplexität der Implementierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF49.PDF (1368 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMCR0.PDF (558 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCQ9.PDF (172 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCR2.ZIP (6573 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGN2.ZIP (7011 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCR1.PDF (2462 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCQ8.PDF (1247 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3012-Q1 — Mikroleistungskomparator für den Automobilbereich mit integrierter Referenz und Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR38020-Q1 — SIMPLE SWITCHER® Leistungswandler 4,2-V bis 80-V, 2-A, synchroner Abwärtswandler für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS629210-Q1 — Hocheffizienter synchroner 1-A-Abwärtswandler für den Automobilbereich im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 1

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06-Q1 — Dual-1,5-pF, 5,5-V, ±25-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC812S-Q1 — TC-10-konformer 100BASE-T1-Ethernet-PHY für die Automobilindustrie mit RGMII und SGMII

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TG720S-Q1 — 1000BASE-T1 Ethernet-PHY für die Automobilindustrie mit RGMII & SGMII

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS745-Q1 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, niedriger Ruhestrom, hoher

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS746 — Hochpräziser, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout und Power Good und Aktivier

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, m

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B82-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler für die Automobilindustrie (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP evaluation module for automotive 2nd-generation, 76-GHz to 81-GHz, high-performance SoC

Dieses Referenzdesign implementiert ein Gerät mit eigener Stromversorgung (Powered Device, PD) zur Demonstration von Power over Data Lines (PoDL) in Automobilanwendungen. Das Design verwendet einen DP83TG720S-Q1 1000MBit/s Single-Pair-Ethernet (SPE)-PHY mit der Option, auf den DP83TC812S-Q1 SPE-PHY (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-020060 — Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-Anwend TIDA-020061 — PD-Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP evaluation module for automotive 2nd-generation, 76-GHz to 81-GHz, high-performance SoC

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-020060 — Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-Anwend TIDA-020061 — PD-Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-
Evaluierungsplatine

LM5157EVM-BST — LM5157 Evaluierungsmodul für Aufwärtswandler

Dieses Referenzdesign implementiert ein Gerät mit eigener Stromversorgung (Powered Device, PD) zur Demonstration von Power over Data Lines (PoDL) in Automobilanwendungen. Das Design verwendet einen DP83TG720S-Q1 1000MBit/s Single-Pair-Ethernet (SPE)-PHY mit der Option, auf den DP83TC812S-Q1 SPE-PHY (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-020060 — Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-Anwend TIDA-020061 — PD-Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5157EVM-BST — LM5157 Evaluierungsmodul für Aufwärtswandler

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-020060 — Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-Anwend TIDA-020061 — PD-Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-
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
* Designleitfaden Power over Data Lines Reference Design for 100/1000Base-T1 Automotive Ethernet Applications PDF | HTML 27.02.2023

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-020060 — Referenzdesign für Stromversorgung über Datenleitungen in der Automobilindustrie für Ethernet-Anwend

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
ETHERNET-SW — Ethernet PHY – Treiber und Tools
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-J721E — Software Development Kit für Jacinto™-Prozessoren DRA829 und TDA4VM

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos