LM5157EVM-SEPIC

LM5157EVM-SEPIC

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5157EVM-SEPIC-Evaluierungsmodul zeigt die Merkmale und die Leistung des LM5157 als nicht synchroner SEPIC-Wandler mit breitem Eingangsspannungsbereich. Die Standardkonfiguration ist für einen geregelten Ausgang von 12 V bei bis zu 1 A von einem Eingang von 4 V bis 32 V ausgelegt und schaltet bei 2,1 MHz.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 4 V bis 32 V
  • Ausgangsspannung 12 V, bei bis zu 1 A
  • Schaltfrequenz 2,1MHz
  • Zweilagige PCB mit einseitiger Komponentenpopulation
DC/DC-Wandler
LM5157 6/4 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektr LM5157-Q1 6 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektrum LM51571-Q1 Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler, 4 A, 50 V, 2,2 MHz großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread LM5158 Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM5158-Q1 Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM51581 Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea LM51581-Q1 Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5157EVM-SEPIC — LM5157 Aufwärtswandler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5157EVM-SEPIC LM5157 Aufwärtswandler-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM5157 SEPIC Evaluation Module PDF | HTML 07.03.2022
Zertifikat LM5157EVM-SEPIC EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos