LM5158EVM-BST

LM5158EVM-BST

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5158EVM-BST-Evaluierungsmodul zeigt die Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit des LM5158-Bausteins als Aufwärtswandler mit breitem Eingangsspannungsbereich und dualem Zufallsspektrum. Die Standardkonfiguration ist für einen geregelten Ausgang von 12 V bei 1,2 A von einem Eingang von 3 V bis 9 V ausgelegt (Last bei einem Eingang mit < 6 V auf 0,6 A reduziert), schaltet bei 2,1 MHz.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3 V bis 9 V
  • Ausgangsspannung von 12 V bei 1,2 A (Last bei einem Eingang mit < 6 V auf 0,6 A reduziert)
  • Schaltfrequenz 2,1MHz
  • Duales Zufalls-Spreizspektrum
DC/DC-Wandler
LM5158 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM5158-Q1 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM51581 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea LM51581-Q1 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5158EVM-BST — LM5158-Q1 Boost Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5158EVM-BST — LM5158-Q1 Boost Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5158EVM-BST User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20.02.2024
Zertifikat LM5158EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) 17.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos