LM5160DNTFBK-CALC

LM5160DNTFBK-CALC

Downloads

Überblick

Welcome to the LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC Fly-Buck regulator based on the LM5160 65V, 1.5A COT Fly-Buck Regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Merkmale
  • Determine the maximum power handling capability of the part specific to the application
  • Determine the appropriate transformer turns ratio, input and output filter capacitances
  • Select components for soft-start, EN/UVLO resistors
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

LM5160DNTFBK-CALC — LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A LM5160-Q1 — Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst LM5160A — LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A
Download-Optionen

LM5160DNTFBK-CALC — LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 20.11.2014
Produkte
DC/DC-Wandler
LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A LM5160-Q1 — Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst LM5160A — LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc178 or www.ti.com/lit/xx/snvc178/snvc178.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC178. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos