LM5164-Q1EVM

LM5164-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5164-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengestellter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des 300-kHz-Synchron-Abwärtswandlers LM5164-Q1.  Das LM5164-Q1EVM arbeitet mit sehr geringem Ruhestrom und bietet einen außergewöhnlichen Wirkungsgrad bei minimaler Anzahl externer Komponenten.

Merkmale
  • Integrierte synchrone Gleichrichtung
  • Niedriger Betriebsruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten
  • Kurze minimale Einschaltzeit
DC/DC-Wandler
LM5163 Synchroner DC/DC-Abwärtswandler mit 100 V-Eingang und 0,5 A und extrem niedrigem IQ LM5163-Q1 6-V- bis 100-V-Eingang, 0,5-A-Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ für die Automobi LM5163H-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtswandler für den Automobilbereich mit 6-V–100-V-Eingang, 0,5 A und extrem nie LM5164 Synchroner DC/DC-Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ, 6 bis 100 V Eingang, 1 A LM5164-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ, 6 bis 100 V Eingang, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5164-Q1EVM-041 — Synchronous step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5164-Q1EVM-041 Synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide LM5164Q1-EVM User Guide (Rev. A) 04.04.2019
Zertifikat LM5164-Q1EVM-041 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 03.03.2021

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
LM5163-LM5164DESIGN-CALC LM5163 und LM5164 – Wandler-Quickstart-Design-Tool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos