LM5171EVM-BIDIR

LM5171EVM-BIDIR

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM5171EVM-BIDIR ist ein zweiphasiger, verschachtelter bidirektionaler Wandler, der sich ideal für 48-V-zu-12-V-Doppelbatteriesystemanwendungen eignet. Es ist mehrphasig stapelbar mit einstellbarem Verschachtelungswinkel und ausgeglichener Stromaufteilung. Das EVM enthält außerdem verschiedene Jumper, um die Schaltung für viele verschiedene Anwendungsfälle zu konfigurieren. Dazu gehört auch die Möglichkeit der Steuerung über einen Mikrocontroller oder eine unidirektionalen Abwärts- oder Aufwärtswandler mit hoher Leistung.

Merkmale
  • 12-V-Port-Spannung, geregelt auf 14,5 V mit 48-V-Port-Spannungsbereich von 6 V bis 70 V im Abwärtsmodus
  • 48-V-Port-Spannung, geregelt auf 50,5 V mit 12-V-Port-Spannungsbereich von 6 V bis 48 V im Aufwärtsmodus
  • Der Gleichstrom (max.) in oder aus dem 12-V-Port beträgt 60 A
  • Eingebauter analoger Spannungsregelkreis, mit der Option einer Mikrocontroller-Digital-Spannungsregelkreis-Steuerung über Schnittstellenanschlüsse
  • In Reihe geschalteter Mehrphasenbetrieb mit drei, vier, sechs und acht Phasen zur Unterstützung höherer Leistungen
DC/DC-Controller
LM5171 Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler mit 80 V, zwei Kanälen LM5171-Q1 Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler mit 80 V, zwei Kanälen, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5171EVM-BIDIR — Evaluierungsmodul LM5171

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5171EVM-BIDIR Evaluierungsmodul LM5171

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM5171-CALC — LM5171-Q1 Quickstart Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5171 Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler mit 80 V, zwei Kanälen LM5171-Q1 Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler mit 80 V, zwei Kanälen, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5171EVM-BIDIR LM5171 – Evaluierungsmodul

LM5171-CALC LM5171-Q1 Quickstart Calculator

close
Version: 1.0.3
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2025
Produkte
DC/DC-Controller
LM5171 Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler mit 80 V, zwei Kanälen LM5171-Q1 Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler mit 80 V, zwei Kanälen, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5171EVM-BIDIR LM5171 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Design calculator for LM5171

Neuheiten

  • Adjusted IMON Function
Designtool

LM5171EVM-BIDIR-LAYOUT — LM5171EVM-BIDIR-LEITERPLATTEN-Layout

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5171EVM-BIDIR LM5171 – Evaluierungsmodul

LM5171EVM-BIDIR-LAYOUT LM5171EVM-BIDIR-LEITERPLATTEN-Layout

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5171EVM-BIDIR LM5171 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

LM5171EVM-BIDIR PCB LAYOUT

Neuheiten

  • Initial release
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
* EVM User's guide LM5171 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 26.06.2025
Zertifikat LM5171EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) 05.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos