LM5177EVM-HP

LM5177EVM-HP

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5177EVM-HP zeigt ein flexibles, leistungsstarkes Abwärts-/Aufwärts-Design unter Verwendung des Abwärts-/Aufwärts-Controllers LM5177 mit großem Eingangsspannungsbereich. Das Evaluierungsmodul ist für den Betrieb im Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 36 V konfiguriert und bietet einen geregelten 16-V-Ausgang mit bis zu 9,4 A Laststrom.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 36 V
  • 16 V mit bis zu 9,4 A (150 W) Ausgangsspannung 
  • Synchrone Abwärts-/Aufwärtswandlung mit hohem Wirkungsgrad
  • Einfacher Zugriff auf Konfigurationsfunktionen
  • Flexibles Design unter Verwendung von Standard-FETs mit 5 mm x 6 mm
DC/DC-Controller
LM5177 — Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, großem VIN-Bereich bis 60 V und bidirektionalem B LM51770 — Bidirektionaler Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich 78 V, 4 Schalter LM51770-Q1 — Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich, 80 V, 4 Schalter LM517701 — Bidirektionaler Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich 78 V, 4 Schalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5177EVM-HP — LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5177EVM-HP — LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5177 — Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, großem VIN-Bereich bis 60 V und bidirektionalem B
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5177EVM-HP — LM5177 Evaluierungsmodul mit 4-Schalter-Abwärts-Aufwärts-Controller

SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
Version: 1.1.2
Veröffentlichungsdatum: 12.12.2024
Produkte
DC/DC-Controller
LM5177 — Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, großem VIN-Bereich bis 60 V und bidirektionalem B
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5177EVM-HP — LM5177 Evaluierungsmodul mit 4-Schalter-Abwärts-Aufwärts-Controller

Versionsinformationen

The LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool supports you defining the power stage using the LM5177 and to select the required external components.

Neuheiten

  • Version 1.1.2
  • Fixed calculation of Softstart time
  • Added Filter for CSA/CSB
  • Impoved Ilimiter Compensation and Ilimit Bode Plot
  • Added more details into efficiency graphs
  • Version 1.1.0
  • Fixed resistor value for R(CFG) setting 3
  • Updated R(CFG) selection description
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
* EVM User's guide LM5177 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 25.06.2025
Zertifikat LM5177EVM-HP EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos