LM5185EVM-SIO

LM5185EVM-SIO

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5185EVM-SIO-Evaluierungsmodul (EVM) demonstriert die Funktionen und die Leistung des primärseitig geregelten (PSR) LM5185-Q1-Flyback-Controllers. Er misst die Spannung der Primärwicklung des Transformators, um eine enge Ausgangsregelung ohne Verwendung des Optokopplers oder der tertiären Bias-Wicklung zu erreichen. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 20 V bis 60 V und der Ausgang beträgt 16,4 V bei einer Nennlast von 1 A.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 20 V bis 60 V
  • Ausgangsspannung > 16,4 V
  • 1 A Nennlaststrom
  • Maximale Schaltfrequenz (kHz) 350 kHz
  • Spitzenwirkungsgrad > 90 %
AC/DC-Controller
LM25185 — Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 42 VIN, mit niedrigem IQ LM25185-Q1 — Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 42 VIN, mit niedrigem IQ LM5185 — Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 100 VIN, mit niedrigem IQ LM5185-Q1 — Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 100 VIN, mit niedrigem IQ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5185EVM-SIO — LM5185–Q1 Evaluierungsmodul mit einem isolierten Ausgang

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5185EVM-SIO — LM5185–Q1 Evaluierungsmodul mit einem isolierten Ausgang

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM5185-DESIGN-CALC — LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
LM5185 — Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 100 VIN, mit niedrigem IQ LM5185-Q1 — Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 100 VIN, mit niedrigem IQ
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5185EVM-SIO — LM5185–Q1 Evaluierungsmodul mit einem isolierten Ausgang

LM5185-DESIGN-CALC — LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

close
Version: REV-3.3
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2024
Produkte
AC/DC-Controller
LM5185 — Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 100 VIN, mit niedrigem IQ LM5185-Q1 — Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 100 VIN, mit niedrigem IQ
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5185EVM-SIO — LM5185–Q1 Evaluierungsmodul mit einem isolierten Ausgang

Versionsinformationen

The LM5185-Q1 PSR Flyback Quickstart Design Calculator

Neuheiten

  • The calculation of Fsw under max Vin is updated to be consistent with the calculations under nominal and min Vin conditions.
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM5185-Q1, LM5185EVM-SIO Single-Output Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 02.07.2023
Technischer Artikel Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs PDF | HTML 05.01.2024
Zertifikat LM5185EVM-SIO EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos