LM5192QEVM-400

LM5192QEVM-400

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5192QEVM-400-EVM ist ein synchroner Abwärtsregler, der zu Konstantstrom-Konstantspannungs-Regelung mit I2C-Schnittstelle in der Lage ist. Das EVM arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 15 V bis 70 V und stellt im CC-Modus maximal 8 A und im CV-Modus maximal 12 V bereit.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbetriebsbereich: 15 V bis 70 V (an J1-VIN-Anschluss)
  • Programmierbare Ausgangsspannung von bis zu 12 V mit programmierbarer Kabelabfallkompensation (CDC)
  • Programmierbare Durchschnittsstrombegrenzung bis zu 8 A
  • Wirkungsgrad bei Spitzenvolllast von 96 % bei VVERSORGUNG = 48 V
  • Thermisch effizientes Layout mit 6-lagiger 2-oz-Leiterplatte
DC/DC-Controller
LM25192-Q1 — Synchr. 42-V-Abwärtsregler mit Konstantstrom- und Konstantspannung, I2C, für die Automobilindustrie LM5192 — Synchroner Abwärtsregler mit Konstantstrom und Konstantspannung sowie I2C, 80 V LM5192-Q1 — Synchr. 80-V-Abwärtsregler mit Konstantstrom- und Konstantspannung, I2C, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

LM5192QEVM-400-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für LM5192QEVM-400

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 – Evaluierungsmodul

LM5192QEVM-400-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für LM5192QEVM-400

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 04.02.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

LM5192QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide LM5192-Q1 CC-CV Buck Controller With I2C Evaluation Module PDF | HTML 19.02.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos