LM53600MAEVM

LM53600-Q1 Abwärtsregler mit einstellbarem Ausgang, 650 mA – Evaluierungsmodul mit Spread Spectrum

LM53600MAEVM

Jetzt bestellen

Überblick

LM53600MAEVM Demonstrates the capabilities of the LM53600MQDSX Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.

Merkmale
  • Configurable to meet  the user's need
  • Compact design
DC/DC-Wandler
LM53600-Q1 Synchroner 2,1-MHz-Abwärtswandler von 3,5 V auf 36 V, 650 mA für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM53600MAEVM — LM53600-Q1 Adjustable Output, 650mA Buck Regulator Evaluation Module With Spread Spectrum

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM53600MAEVM LM53600-Q1 Adjustable Output, 650mA Buck Regulator Evaluation Module With Spread Spectrum

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM53600MAEVM and LM53601MAEVM User's Guide 15.10.2015
Zertifikat LM53600MAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos