LM53600NAEVM

LM53600-Q1 Abwärtsregler mit 3,3 V-Ausgang und 650 mA – Evaluierungsmodul mit Frequenzspreizung

LM53600NAEVM

Jetzt bestellen

Überblick

LM53600NAEVM demonstrates the capabilities of the LM53600NQDSX Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.

Merkmale
  • Configurable to meet  the user's need
  • Compact design
Halbleiter
LM53600-Q1 Synchroner 2,1-MHz-Abwärtswandler von 3,5 V auf 36 V, 650 mA für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM53600NAEVM — LM53600-Q1 3.3V Output, 650mA Buck Regulator Evaluation Module With Spread Spectrum

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM53600NAEVM LM53600-Q1 3.3V Output, 650mA Buck Regulator Evaluation Module With Spread Spectrum
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
* EVM User's guide LM53600NAEVM and LM53601LAEVM User's Guide 15.10.2015
Zertifikat LM53600NAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos