LM53601MAEVM

LM53601MAEVM

Jetzt bestellen

Überblick

LM53601MAEVM Demonstrates the capabilities of the LM53601MQDSX Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.

Merkmale
  • Configurable to meet  the user's need
  • Compact design
DC/DC-Wandler
LM53601-Q1 — Synchroner 2,1-MHz-Abwärtswandler von 3,5 V auf 36 V, 1 A für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM53601MAEVM — LM53601-Q1 Adjustable Output, 1000mA Buck Regulator Evaluation Module With Spread Spectrum

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM53601MAEVM — LM53601-Q1 Adjustable Output, 1000mA Buck Regulator Evaluation Module With Spread Spectrum
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
* EVM User's guide LM53600MAEVM and LM53601MAEVM User's Guide 15.10.2015
Zertifikat LM53601MAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos