LM536253QEVM

LM536253QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM demonstriert die Fähigkeiten des integrierten Abwärtswandlers LM536253 für die Automobilindustrie. Das EVM verfügt über einen EMI-Filter auf der Rückseite, der die Rauschunterdrückung unterstützt. Benutzende können diesen EMI-Filter mit VIN1/GND1-Posts umgehen. Das EVM arbeitet mit einem Eingang von 3,5 V bis 36 V (Transienten bis zu 42 V) und stellt einen festen Ausgang von 3,3 V bei 2,5 A Dauerlast bereit.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad mit 2,1 MHz und Betrieb im Auto-Light-Mode-PFM/PWM oder im erzwungenen PWM-Modus
  • /RESET-Power-Good-Ausgang mit 3 ms Verzögerung nach Timer
  • Eingang für externe Frequenzsynchronisierung
  • Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Vollständig synchron mit integriertem HS- und LS-FET
DC/DC-Wandler
LM53625-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (2,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM536253QEVM — LM536253-Q1 2,5 A, 3,3 V, fester Ausgang, großer Vin, Synchron-2,1-MHz-Abwärtswandler für die Automobilindustrie – EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM536253QEVM — LM536253-Q1 2,5 A, 3,3 V, fester Ausgang, großer Vin, Synchron-2,1-MHz-Abwärtswandler für die Automobilindustrie – EVM
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
* EVM User's guide LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide 10.05.2016
Zertifikat LM536253QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos