LM5642EVAL-KIT

LM5642EVAL-KIT

Jetzt bestellen

Überblick

High Voltage, Dual Synchronous Buck Converter with Oscillator Synchronization

Merkmale
  • Two synchronous buck regulators
  • 180°out of phase operation
  • Synchronizable switching frequency from 150 kHz to 250 kHz
  • 4.5 V to 36 V input range
  • 50µA shutdown current
  • Adjustable output from 1.3 V to 90% of Vin
  • 0.04% (typical) line and load regulation error
  • Current mode control with or without a sense resistor
  • Independent enable/soft-start pins allow simple sequential startup configuration
  • Configurable for single output parallel operation.
  • Adjustable cycle-by-cycle current limit
  • Input under-voltage lockout
  • Output over-voltage latch protection
  • Output under-voltage protection with delay
  • Thermal shutdown
  • Self discharge of output capacitors when the regulator is OFF
  • TSSOP package

Applications:

  • Embedded Computer Systems
  • Telecom Systems
  • Set-Top Boxes
  • WebPAD
  • Point Of Load Power Architectures

 

DC/DC-Controller
LM5642 — Synchroner Zweifacher Synchron-Abwärtsregler im Strommodus, 4,5−36 V, mit Oszillator-Synchronisierun
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5642EVAL-KIT/NOPB — High Voltage, Dual Synchronous Buck Converter with Oscillator Synchronization

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5642EVAL-KIT/NOPB — High Voltage, Dual Synchronous Buck Converter with Oscillator Synchronization
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1292 LM5642 Evaluation Board (Rev. B) 25.04.2013
Zertifikat LM5642EVAL-KIT/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM5642EVAL-KIT/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos