LM63460EVM

LM63460EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das kompakte LM63460EVM-2MHz-Evaluierungsmodul (EVM) wurde dafür entwickelt, die Leistung des hochleistungsfähigen synchronen LM63460-Q1-DC-DC-Abwärtswandlers für die Automobilindustrie zu demonstrieren. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 36 V, um einen festen 5-V-Ausgang mit einer Sollwertgenauigkeit besser als 1 % und einem Ausgangsstrom von bis zu 6 A zu liefern. Zu den verschiedenen Funktionen, welche den Schutz des Reglers bei Fehlerbedingungen gewährleisten, gehören Unterspannungsschutz (UVLO), interner Sanftanlauf, Überstromschutz (OCP) im Hiccup-Modus, eine PGOOD-Anzeige für offenen Drain und thermische Abschaltung. Die Spreizspektrum-Frequenzmodulation wird standardmäßig durch das LM63460-Q1 bereitgestellt. Darüber hinaus verfügt der LM63460-Q1 über eine widerstandseinstellbare Schaltfrequenz sowie SYNC-IN-Funktion, um die Frequenz an jene eines externen Taktsignals anzupassen.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 5,5V bis 36V
  • 5-V-Standardausgangsspannung mit 1 % Sollwertgenauigkeit
  • Ausgelegt für 6 A Laststrom bei einer Schaltfrequenz von 2,1 MHz
  • Extrem niedriger Ruhestrom, ideal für batteriebetriebene Anwendungen in der Automobilindustrie
  • EMI-Eingangsfilter für leitungsgeführte Emissionen gemäß CISPR 25, Klasse 5, enthalten
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
DC/DC-Wandler
LM63440-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 V bis 36 V, 4 A, niedrige EMI-Werte, mit Pin LM63460-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 bis 36 V, 6 A, geringe EMI-Werte, in Gehäuse LM64440-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 V bis 36 V, 4 A, geringe elektromagnetische
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM63460EVM-2MHZ — LM63460-Q1 evaluation module automotive 5.5-V to 36-V, 6-A, low-EMI synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM63460EVM-2MHZ — LM63460-Q1 evaluation module automotive 5.5-V to 36-V, 6-A, low-EMI synchronous step-down converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SNVR518 — LM63440-Q1, LM63460-Q1, LM64440-Q1 and LM64460-Q1 DC/DC Converter Quickstart Design Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
LM63460-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 bis 36 V, 6 A, geringe EMI-Werte, in Gehäuse LM64460-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie mit niedriger EMI, 3 V bis 36 V, 6 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM63460EVM — LM63460-Q1 Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler, 5,5 bis 36 V, 6 A, mit niedrigen elektro

SNVR518 — LM63440-Q1, LM63460-Q1, LM64440-Q1 and LM64460-Q1 DC/DC Converter Quickstart Design Tool

close
Version: B1
Veröffentlichungsdatum: 15.08.2024
Produkte
DC/DC-Wandler
LM63460-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 bis 36 V, 6 A, geringe EMI-Werte, in Gehäuse LM64460-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie mit niedriger EMI, 3 V bis 36 V, 6 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM63460EVM — LM63460-Q1 Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler, 5,5 bis 36 V, 6 A, mit niedrigen elektro

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr518 or www.ti.com/lit/xx/snvr518/snvr518.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR518. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM63460-Q1 and LM64460-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 16.12.2021
Zertifikat LM63460EVM-2MHZ EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 09.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos